Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20758738

Staré objednací číslo:

20758738

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 148,719 Kč
100 - 199 133,8471 Kč
200 - 499 118,9752 Kč
500 + 104,1033 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

148,72 Kč

1 x 148,719 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
d6 6.0
H1 max 3.0
l2 025 4.5
w1 1.0
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás