Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenký dříkem, válcová hlava s podložkou a vnitřním šestihrannem, je určen pro použití ve stísněných prostorách. Podložka pomáhá zabránit uvolnění šroubu v panelech bez závitu a správně rozložit zatížení.
Nové objednací číslo:

20759155

Staré objednací číslo:

20759155

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 217,5331 Kč
100 - 199 195,8554 Kč
200 - 499 173,9256 Kč
500 + 152,2479 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

217,53 Kč

1 x 217,5331 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
d6 20.0
H1 max 10.0
l2 025 12.5
w1 3.0
A/F 8.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás