20758677
20758677
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 138,6364 Kč |
| 100 - 199 | 124,7727 Kč |
| 200 - 499 | 110,9091 Kč |
| 500 + | 97,0454 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| d6 | 5.0 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |