20759070
20759070
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 181,4876 Kč |
| 100 - 199 | 163,3388 Kč |
| 200 - 499 | 145,1901 Kč |
| 500 + | 127,0413 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 13.0 |
| d4 min | 8.5 |
| d6 | 16.0 |
| H1 max | 8.0 |
| l2 025 | 10.0 |
| w1 | 2.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |