Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.
Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,095 Kč - 234,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 176,4463 Kč - 252,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
10.6
|
20.0
|
60.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 176,4463 Kč - 252,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 199,8884 Kč - 285,5909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
13.2
|
24.0
|
80.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 120,7397 Kč - 172,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 289,1198 Kč - 412,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 110,405 Kč - 157,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 118,9752 Kč - 169,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 129,0578 Kč - 184,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
60.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 112,1694 Kč - 160,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 110,405 Kč - 157,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 112,1694 Kč - 160,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
||
| 288,3636 Kč - 411,876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
17.5
|
32.0
|
80.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0