Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,4883 Kč - 160,8143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 63,3048 Kč - 105,4228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 104,4018 Kč - 208,8034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 269,5555 Kč - 384,9334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 407,6513 Kč - 582,5053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 774,2067 Kč - 1 106,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 919,96 Kč - 1 314,083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 37,2685 Kč - 53,0942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 136,3092 Kč - 227,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 189,6591 Kč - 316,2682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 235,0954 Kč - 293,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 975,6067 Kč - 1 500,9339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 370,3839 Kč - 740,767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
| 161,5802 Kč - 269,3002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 191,7005 Kč - 319,3313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 243,0079 Kč - 485,7614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 214,4192 Kč - 357,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 142,6911 Kč - 237,6479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 104,9127 Kč - 131,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 39,0545 Kč - 55,6469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5