Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 130.0 50.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196721

Staré objednací číslo:

20196721

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 192,5788 Kč
50 - 99 954,1651 Kč
100 - 199 894,4341 Kč
200 + 834,7027 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 192,58 Kč

1 x 1 192,5788 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1600.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás