Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M8 40.0 45.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196998

Staré objednací číslo:

20196998

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 78,6203 Kč
50 - 99 70,7072 Kč
100 - 499 62,7942 Kč
500 + 55,1359 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,62 Kč

1 x 78,6203 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás