20197018
20197018
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 149,5829 Kč |
| 50 - 99 | 119,7173 Kč |
| 100 - 199 | 112,3148 Kč |
| 200 - 499 | 104,6573 Kč |
| 500 - 999 | 97,2547 Kč |
| 1000 + | 89,8521 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 285.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |