Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnitřní závity M6 25.0 30.0 ocel

Tyto silentbloky s vnitřními závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196387

Staré objednací číslo:

20196387

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 90,6176 Kč
50 - 99 72,4941 Kč
100 - 199 67,8994 Kč
200 - 499 63,5603 Kč
500 - 999 58,9654 Kč
1000 + 54,3706 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

90,62 Kč

1 x 90,6176 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Female/Female
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 30.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás