Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – do hrany panelu

Skladem

Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barvy: černá, šedá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C


Produktová řada: SR1834

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka spínaného materiálu Celková šířka Celková výška Koupit
6,7212 Kč - 8,2691 Kč 39000 Skladem
19.8 mm
16.3 mm
3,5837 Kč - 4,3646 Kč 8000 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
4,6156 Kč - 5,6057 Kč 348000 Skladem
26.8 mm
33.3 mm
3,9184 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.2 mm
6.1 mm
5,271 Kč - 6,4702 Kč 8000 Skladem
30.4 mm
12.1 mm
4,6017 Kč - 5,6057 Kč 223000 Skladem
26.8 mm
24.9 mm
4,5877 Kč - 5,6057 Kč 2007 Skladem
19.8 mm
16.3 mm
2,2311 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.6 mm
10.6 mm
3,9324 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
6.1 mm
5,8149 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
12.1 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč 14000 Skladem
26.8 mm
24.9 mm
4,6435 Kč - 5,7033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
19.0 mm
2,1753 Kč - 2,6216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
23.2 mm
5,257 Kč - 6,4702 Kč 11000 Skladem
31.0 mm
19.0 mm
2,4542 Kč - 2,9562 Kč 22000 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
4,6017 Kč - 5,6057 Kč 828 Skladem
28.8 mm
24.9 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.6 mm
11.2 mm
2,3287 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.0 mm
2,5378 Kč - 3,0677 Kč 8250 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
3,5837 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 2
Průchodky kabelové uchycení na hranu 7.4 mm 11.6 mm polyamid

10013908

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    7.4 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.6 mm polyamid

10108536

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové hranové 23.1 mm 22.8 mm polyamid 6.6

10013946

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
348000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    23.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10005903

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    3.6 mm
  • Vnitřní výška
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm polyamid 6.6

10009789

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Hinged Edge
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 15.0 mm 16.7 mm polyamid 6.6

10013915

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
223000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    15.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 7.4 mm 11.6 mm polyamid 6.6

10013892

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
2007 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 6.5 mm 11.7 mm polyamid 6.6

10005941

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
Sedla kabelová přírodní polyamid 6.6

10005934

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    3.6 mm
  • Vnitřní výška
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm polyamid 6.6

10009796

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Hinged Edge
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 15.0 mm 16.7 mm polyamid

10013922

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    15.0 mm
Průchodky kabelové Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm polyamid 6.6

10009765

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Hinged Edge
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 11.2 mm 21.0 mm přírodní polyamid 6.6

10005866

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Hloubka
    6.2 mm
  • Vnitřní výška
    7.75 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 12.0 mm 19.6 mm polyamid

10009772

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Se závěsem na hraně
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
Průchodky kabelové hranové 6.5 mm 11.6 mm polyamid 6.6

10005910

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 14.7 mm 16.8 mm polyamid 6.6

10013939

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
828 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    14.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.7 mm polyamid

10644737

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Sedla kabelová 6.5 mm 11.6 mm černá polyamid 6.6

10005897

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové hranové 6.5 mm 11.6 mm polyamid 6.6

10005927

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
8250 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.6 mm polyamid

10108543

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm