Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3268 Kč - 5,3268 Kč | 990 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
6,3586 Kč - 6,3586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 800 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
montáž zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||||
2,6216 Kč - 3,2351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
|||||
6,8327 Kč - 8,3109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
do slepého otvoru
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
|||||
5,7451 Kč - 7,1395 Kč | 2634 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Lepidlo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
6,3866 Kč - 7,7252 Kč | 6000 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lepidlo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||||
2,1613 Kč - 3,5558 Kč | 1000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lepidlo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|||||
2,1613 Kč - 3,5558 Kč | 17900 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lepidlo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||||
10,3887 Kč - 10,3887 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Lepidlo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|||||
5,1734 Kč - 6,3586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
2,9841 Kč - 2,9841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
montáž zatlačením
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|||||
1,8532 Kč - 1,9747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
montáž zatlačením
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
|||||
18,0442 Kč - 18,0442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lepidlo
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|||||
5,4383 Kč - 5,4383 Kč | 4800 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
do slepého otvoru
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
|||||
2,8272 Kč - 3,0079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lepidlo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||||
2,4176 Kč - 2,5703 Kč | 700 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Lepidlo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||||
6,4144 Kč - 7,7252 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lepidlo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku