Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10019399
MWSSEBE-1-01A2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,2998 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Lepidlo |
| Typ sedla | Boční vkládání |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Vnitřní výška | 0.11 in |
| Vnitřní výška | 2.8 mm |
| Vnitřní šířka | 0.331 in |
| Vnitřní šířka | 8.4 mm |
| Celková šířka | 12.7 mm |
| Celková šířka | 0.5 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |