Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10019092
MWSEB-5-01A2-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,0987 Kč |
| 5000 + | 4,0934 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | Lepidlo |
| Typ sedla | Mikro |
| Průměr otvoru | 9.1 mm |
| Průměr otvoru | 0.358 in |
| Vnitřní výška | 6.1 mm |
| Vnitřní výška | 0.24 in |
| Vnitřní šířka | 0.35 in |
| Vnitřní šířka | 8.9 mm |
| Celková šířka | 0.469 in |
| Celková šířka | 11.9 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |