Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

Toto kabelové sedlo vede kabely v elektrických a elektrotechnických aplikacích, aby byly díly přehledné a snadno přístupné pro další montáž nebo opravu. Je vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10018927

Staré objednací číslo:

MWSEA2-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,5658 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 565,80 Kč

1000 x 2,5658 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Mikro
Vnitřní výška 3.9 mm
Vnitřní šířka 8.1 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 10.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E70062

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás