Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Nové objednací číslo:

10014714

Staré objednací číslo:

MBHWSSE-1-01

9000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,6014 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 601,40 Kč

1000 x 5,6014 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Mikro
Vnitřní výška 2.8 mm
Vnitřní šířka 8.3 mm
Maximální tloušťka panelu 4.1 mm
Celková šířka 9.5 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 4.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E70062

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás