Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10019269
MWSET1-2-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,3321 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | montáž zatlačením |
| Typ sedla | Mikro |
| Vnitřní výška | 0.114 in |
| Vnitřní výška | 2.9 mm |
| Vnitřní šířka | 0.189 in |
| Vnitřní šířka | 4.8 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Celková šířka | 7.0 mm |
| Celková šířka | 0.276 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |