10018620
MWS-1-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6,5494 Kč |
| 10000 + | 5,3142 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | montáž zatlačením |
| Typ sedla | Mikro |
| Vnitřní výška | 0.118 in |
| Vnitřní výška | 3.0 mm |
| Vnitřní šířka | 0.169 in |
| Vnitřní šířka | 4.3 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.062 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.57 mm |
| Celková šířka | 6.9 mm |
| Celková šířka | 0.272 in |
| Tloušťka panelu | 0.062 in |
| Tloušťka panelu | 1.57 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |