10018743
MWSEA1-1-4-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,6427 Kč |
| 5000 + | 2,1975 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | montáž zatlačením |
| Typ sedla | Mikro |
| Vnitřní výška | 0.303 in |
| Vnitřní výška | 7.7 mm |
| Vnitřní šířka | 0.358 in |
| Vnitřní šířka | 9.1 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.094 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.4 mm |
| Celková šířka | 12.0 mm |
| Celková šířka | 0.472 in |
| Tloušťka panelu | 2.4 mm |
| Tloušťka panelu | 0.094 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |