Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

Toto mini kabelové sedlo se zacvakne do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10019139

Staré objednací číslo:

MWSELF-1-4.1-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,9695 Kč
5000 + 4,3662 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 969,50 Kč

1000 x 4,9695 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž zatlačením
Typ sedla Mikro
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 9.1 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Popis dle UL / CSA UL E70062

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás