Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
56,5033 Kč - 92,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
45.0 mm
Ano
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
8,8408 Kč - 17,6817 Kč 1430 Skladem
8.0 mm
12.0 mm
Ano
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
9,9842 Kč - 16,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
11,1556 Kč - 18,2673 Kč 200 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
41,471 Kč - 67,8959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
35.0 mm
Ano
21.5 mm
25.0 mm
65,107 Kč - 106,5781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
180,9164 Kč - 232,6228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
58.0 mm
Ano
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
9,2452 Kč - 18,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
9,803 Kč - 16,0222 Kč 2540 Skladem
8.0 mm
12.0 mm
Ano
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
9,8727 Kč - 19,7036 Kč 100 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
10,8906 Kč - 21,7674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
16,0082 Kč - 32,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
11,9086 Kč - 23,8173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10,9743 Kč - 17,9465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
12,1456 Kč - 19,8709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
4,7411 Kč - 8,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
10,1795 Kč - 16,6637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
11,56 Kč - 18,8948 Kč 50 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Ano
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
12,9405 Kč - 21,1399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
18,9925 Kč - 31,0684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Ano
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm přírodní

10323106

Cenové rozmezí
92,4522 Kč - 56,5033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    36.0 mm
  • Délka hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm černá

10323144

Cenové rozmezí
17,6817 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
1430 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    3.0 mm
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm přírodní

10322772

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 9,9842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm přírodní

10322819

Cenové rozmezí
18,2673 Kč - 11,1556 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    6.5 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm přírodní

10323052

Cenové rozmezí
67,8959 Kč - 41,471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm přírodní

10323090

Cenové rozmezí
106,5781 Kč - 65,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    35.0 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10323137

Cenové rozmezí
232,6228 Kč - 180,9164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    50.0 mm
  • Délka hřídele
    48.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm černá

10323175

Cenové rozmezí
18,5044 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm přírodní

10322765

Cenové rozmezí
16,0222 Kč - 9,803 Kč

Skladové zásoby
2540 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    3.0 mm
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm černá

10323182

Cenové rozmezí
19,7036 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    4.5 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm černá

10323229

Cenové rozmezí
21,7674 Kč - 10,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm černá

10323267

Cenové rozmezí
32,0445 Kč - 16,0082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10323250

Cenové rozmezí
23,8173 Kč - 11,9086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm přírodní

10322802

Cenové rozmezí
17,9465 Kč - 10,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    4.5 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm přírodní

10322840

Cenové rozmezí
19,8709 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.1 mm 10.8 mm přírodní

10049976

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.1 mm
  • Celková délka
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    8.1 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.1 mm
Ložiska s přírubou 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm přírodní

10322789

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 10,1795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    7.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm přírodní

10322826

Cenové rozmezí
18,8948 Kč - 11,56 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm přírodní

10322864

Cenové rozmezí
21,1399 Kč - 12,9405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm přírodní

10322901

Cenové rozmezí
31,0684 Kč - 18,9925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko