Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
15,4505 Kč - 34,0107 Kč 4450 Skladem
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
31,8772 Kč - 124,2319 Kč 10 Skladem
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
31,8772 Kč - 124,2319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
95,9244 Kč - 148,0352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
51,5529 Kč - 155,7465 Kč 1030 Skladem
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
57,0889 Kč - 138,9852 Kč 1170 Skladem
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
14,1537 Kč - 31,2915 Kč 5050 Skladem
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
18,9785 Kč - 37,1483 Kč 800 Skladem
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
59,1667 Kč - 144,0331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
5,2292 Kč - 9,5659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
17,6677 Kč - 27,8332 Kč 14 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
6,4562 Kč - 11,7971 Kč 7300 Skladem
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
171,2807 Kč - 212,7937 Kč 80 Skladem
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
14,1257 Kč - 22,9527 Kč 540 Skladem
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 3300 Skladem
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5,5499 Kč - 10,1376 Kč 20700 Skladem
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
136,5589 Kč - 192,839 Kč 140 Skladem
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
6,54 Kč - 11,9086 Kč 4000 Skladem
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
57,0889 Kč - 138,9852 Kč 530 Skladem
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
5,1176 Kč - 9,3427 Kč 400 Skladem
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 20.0 mm 15.0 mm černá

10050477

Cenové rozmezí
34,0107 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
4450 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    25.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    25.0 mm
Ložiska s přírubou 24.0 mm 30.0 mm černá

10050514

Cenové rozmezí
124,2319 Kč - 31,8772 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    30.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    24.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 30.0 mm přírodní

10050521

Cenové rozmezí
124,2319 Kč - 31,8772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    30.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
Ložiska s přírubou 30.0 mm 16.0 mm černá

10179123

Cenové rozmezí
148,0352 Kč - 95,9244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska s přírubou 30.0 mm 35.0 mm černá

10050576

Cenové rozmezí
155,7465 Kč - 51,5529 Kč

Skladové zásoby
1030 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    35.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    35.0 mm
Ložiska s přírubou 32.0 mm 38.0 mm černá

10050590

Cenové rozmezí
138,9852 Kč - 57,0889 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    38.0 mm
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    32.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    38.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 26.0 mm přírodní

10050422

Cenové rozmezí
31,2915 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
5050 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    24.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 15.0 mm přírodní

10050484

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 18,9785 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    26.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    26.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 16.5 mm černá

10179093

Cenové rozmezí
144,0331 Kč - 59,1667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    28.0 mm
Ložiska s přírubou 7.4 mm 4.3 mm černá

10049846

Cenové rozmezí
9,5659 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    9.0 mm
  • Celková délka
    4.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    7.4 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    9.0 mm
Ložiska s přírubou 8.0 mm 15.0 mm černá

10178881

Cenové rozmezí
27,8332 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska s přírubou 8.0 mm 13.0 mm černá

10049907

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    11.0 mm
Ložiska s přírubou 60.0 mm 50.0 mm černá

10050651

Cenové rozmezí
212,7937 Kč - 171,2807 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    68.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    60.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    68.0 mm
Ložiska s přírubou 6.0 mm 4.0 mm černá

10178812

Cenové rozmezí
22,9527 Kč - 14,1257 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
Ložiska s přírubou 8.0 mm 6.0 mm černá

10049921

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 4.0 mm 8.0 mm černá

10049549

Cenové rozmezí
10,1376 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
20700 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    6.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    4.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
Ložiska s přírubou 50.0 mm 50.0 mm černá

10050637

Cenové rozmezí
192,839 Kč - 136,5589 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    56.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    50.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    56.0 mm
Ložiska s přírubou 6.2 mm 10.0 mm černá

10049723

Cenové rozmezí
11,9086 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    7.8 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    6.2 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    7.8 mm
Ložiska s přírubou 32.0 mm 38.0 mm přírodní

10050583

Cenové rozmezí
138,9852 Kč - 57,0889 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    38.0 mm
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    32.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    38.0 mm
Ložiska s přírubou 3.0 mm 7.0 mm přírodní

10049440

Cenové rozmezí
9,3427 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    3.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    5.0 mm