Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 230,5118 Kč - 22 788,0125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3640.0
|
||
| 2 432,6684 Kč - 3 040,7083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 15 099,9967 Kč - 18 874,9323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3000.0
|
||
| 15 882,0531 Kč - 19 852,6299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 16 665,1271 Kč - 20 831,3452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 19 991,029 Kč - 24 988,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 4 455,9912 Kč - 5 570,0525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
675.0
|
||
| 17 447,4378 Kč - 21 809,2973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3480.0
|
||
| 18 621,2855 Kč - 23 276,4797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 16 273,5901 Kč - 20 342,1148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3240.0
|
||
| 17 838,7204 Kč - 22 298,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3560.0
|
||
| 7 975,7535 Kč - 9 969,5647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1560.0
|
||
| 10 403,8425 Kč - 13 004,676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2040.0
|
||
| 12 360,2554 Kč - 15 450,3193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 13 143,3294 Kč - 16 429,0346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2600.0
|
||
| 1 748,0511 Kč - 2 185,1275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
255.0
|
||
| 17 055,9008 Kč - 21 319,8124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 14 316,9228 Kč - 17 896,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2840.0
|
||
| 11 393,7519 Kč - 14 242,1262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1725.0
|
||
| 10 048,9406 Kč - 12 561,2393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1515.0