20168902
20168902
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 23 276,4797 Kč |
| 10 - 19 | 20 948,8826 Kč |
| 20 - 49 | 19 784,9569 Kč |
| 50 + | 18 621,2855 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 3720.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 26.78 |
| Materiál | ocel |