Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20169077
20169077
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 12 195,378 Kč |
10 - 19 | 10 975,939 Kč |
20 - 49 | 10 366,096 Kč |
50 + | 9 756,253 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 45.0 |
l1 | 1515.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 24.0 |
d1 | M12 |
Hmotnost (kg) | 18.63 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi