20168940
20168940
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 24 260,834 Kč |
10 - 19 | 21 834,80 Kč |
20 - 49 | 20 621,783 Kč |
50 + | 19 408,766 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 35.0 |
l1 | 4000.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Hmotnost (kg) | 28.80 |
Materiál | ocel |