20168834
20168834
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 19 852,6299 Kč |
| 10 - 19 | 17 867,4687 Kč |
| 20 - 49 | 16 874,7609 Kč |
| 50 + | 15 882,0531 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 3160.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 22.75 |
| Materiál | ocel |