20168841
20168841
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 20 342,1148 Kč |
| 10 - 19 | 18 307,8524 Kč |
| 20 - 49 | 17 290,7212 Kč |
| 50 + | 16 273,5901 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 3240.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 23.33 |
| Materiál | ocel |