Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 278,496 Kč - 2 848,12 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
440.0
|
||
| 10 778,0797 Kč - 13 472,536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 11 087,4422 Kč - 13 859,2392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2760.0
|
||
| 12 323,6204 Kč - 15 404,5255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3080.0
|
||
| 3 849,4777 Kč - 4 811,9107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
760.0
|
||
| 3 458,1951 Kč - 4 322,6803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
680.0
|
||
| 7 192,6795 Kč - 8 990,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 9 149,3468 Kč - 11 436,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 10 795,1251 Kč - 13 493,9064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2120.0
|
||
| 6 989,1515 Kč - 8 736,4394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 9 851,264 Kč - 12 313,9528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 10 160,1178 Kč - 12 700,1472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2520.0
|
||
| 11 705,6585 Kč - 14 632,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2920.0
|
||
| 8 305,7233 Kč - 10 382,2177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2040.0
|
||
| 8 923,9396 Kč - 11 154,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
2200.0
|
||
| 13 250,436 Kč - 16 563,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 13 559,0354 Kč - 16 948,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 11 968,7185 Kč - 14 960,8345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2360.0
|
||
| 11 577,9447 Kč - 14 472,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
Montáž zezadu
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2280.0
|
||
| 3 783,0767 Kč - 4 728,7187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
Montáž zezadu
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
570.0