Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.

Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.

Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.

  • Používají se k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru.
  • Skládají se ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 689
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
15 509,5968 Kč - 19 387,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2355.0
7 359,0637 Kč - 9 198,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1095.0
12 739,3263 Kč - 15 924,0307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1935.0
13 491,8711 Kč - 16 864,8389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2040.0
9 376,535 Kč - 11 720,6687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1410.0
12 066,6663 Kč - 15 083,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1830.0
14 165,04 Kč - 17 706,1728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2145.0
16 854,9169 Kč - 21 068,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2565.0
14 837,4456 Kč - 18 546,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2250.0
17 527,3225 Kč - 21 909,2804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2670.0
8 031,4693 Kč - 10 039,273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1200.0
10 721,3462 Kč - 13 401,5556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1620.0
5 128,3968 Kč - 6 410,6232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
780.0
8 703,6205 Kč - 10 879,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1305.0
5 806,3994 Kč - 7 258,0629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
885.0
6 478,8051 Kč - 8 098,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
990.0
8 268,0706 Kč - 10 335,1518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
80.0
standardní
34.0
26.0
20.0
1960.0
10 288,8492 Kč - 12 861,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
80.0
standardní
34.0
26.0
20.0
2440.0
11 582,7785 Kč - 14 478,4731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
80.0
standardní
34.0
26.0
20.0
2760.0
10 936,0683 Kč - 13 670,2125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
80.0
standardní
34.0
26.0
20.0
2600.0
  • z/ze 35
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2355.0 ocel

20169152

Cenové rozmezí
19 387,0596 Kč - 15 509,5968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1095.0 ocel

20169039

Cenové rozmezí
9 198,7024 Kč - 7 359,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1935.0 ocel

20169114

Cenové rozmezí
15 924,0307 Kč - 12 739,3263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2040.0 ocel

20169121

Cenové rozmezí
16 864,8389 Kč - 13 491,8711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1410.0 ocel

20169060

Cenové rozmezí
11 720,6687 Kč - 9 376,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1410.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1830.0 ocel

20169107

Cenové rozmezí
15 083,4601 Kč - 12 066,6663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2145.0 ocel

20169138

Cenové rozmezí
17 706,1728 Kč - 14 165,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2145.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2565.0 ocel

20169176

Cenové rozmezí
21 068,7097 Kč - 16 854,9169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2565.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2250.0 ocel

20169145

Cenové rozmezí
18 546,7434 Kč - 14 837,4456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2250.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2670.0 ocel

20169183

Cenové rozmezí
21 909,2804 Kč - 17 527,3225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2670.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1200.0 ocel

20169046

Cenové rozmezí
10 039,273 Kč - 8 031,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1200.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1620.0 ocel

20169084

Cenové rozmezí
13 401,5556 Kč - 10 721,3462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 780.0 ocel

20169008

Cenové rozmezí
6 410,6232 Kč - 5 128,3968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    780.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1305.0 ocel

20169053

Cenové rozmezí
10 879,5892 Kč - 8 703,6205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1305.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 885.0 ocel

20169015

Cenové rozmezí
7 258,0629 Kč - 5 806,3994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    885.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 990.0 ocel

20169022

Cenové rozmezí
8 098,6335 Kč - 6 478,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    990.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení standardní 35.0 9.0 1960.0 ocel

20165055

Cenové rozmezí
10 335,1518 Kč - 8 268,0706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    standardní
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Kolejnice pro lineární vedení standardní 35.0 9.0 2440.0 ocel

20165116

Cenové rozmezí
12 861,1887 Kč - 10 288,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    standardní
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Kolejnice pro lineární vedení standardní 35.0 9.0 2760.0 ocel

20165154

Cenové rozmezí
14 478,4731 Kč - 11 582,7785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    standardní
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    2760.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Kolejnice pro lineární vedení standardní 35.0 9.0 2600.0 ocel

20165130

Cenové rozmezí
13 670,2125 Kč - 10 936,0683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    standardní
  • velikost kolejnice
    35.0
  • l1
    2600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0