20168742
20168742
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 15 450,3193 Kč |
| 10 - 19 | 13 905,2874 Kč |
| 20 - 49 | 13 132,8986 Kč |
| 50 + | 12 360,2554 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 2440.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnost (kg) | 17.57 |
| Materiál | ocel |