20168698
20168698
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 12 625,899 Kč |
10 - 19 | 11 363,235 Kč |
20 - 49 | 10 731,903 Kč |
50 + | 10 100,818 Kč |
Typ kolejnice | Montáž zezadu |
---|---|
velikost kolejnice | 35.0 |
l1 | 2040.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 15.0 |
d1 | M8 |
Hmotnost (kg) | 14.69 |
Materiál | ocel |