Menu Vyhledávání

Bronzové matice s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.

Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.

Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby.
  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1331, SRL1332

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Počet závitů d3 tol. h11 Koupit
6 402,3793 Kč - 7 113,7681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
2 469,582 Kč - 2 905,4897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
10 275,2423 Kč - 11 417,0147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
10 378,7433 Kč - 11 531,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
3 674,0448 Kč - 4 322,4906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
15 215,3691 Kč - 16 905,8894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
586,1045 Kč - 781,5529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
2 469,582 Kč - 2 905,4897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
14 499,0459 Kč - 16 109,9547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
570,9404 Kč - 761,3341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
1 897,4381 Kč - 2 232,2518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR30 x12
30.0
14.0
38.0
2.0
62.0
2 495,3369 Kč - 2 935,8179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
2 291,2233 Kč - 2 695,5993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
1 987,2192 Kč - 2 337,9191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
1 108,4235 Kč - 1 477,898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 276,1914 Kč - 1 595,3596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
5 168,3104 Kč - 5 742,6206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
1 691,8803 Kč - 1 990,3483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
248,6431 Kč - 292,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
1 817,5257 Kč - 2 138,3788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
  • z/ze 4
Matice s přírubou TR50 x 8 75.0 Bronz

20147020

Cenové rozmezí
7 113,7681 Kč - 6 402,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR36 x 6 54.0 Bronz

20146962

Cenové rozmezí
2 905,4897 Kč - 2 469,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR60 x 9 90.0 Bronz

20147044

Cenové rozmezí
11 417,0147 Kč - 10 275,2423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR60 x 9 90.0 Bronz

20147051

Cenové rozmezí
11 531,8407 Kč - 10 378,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR30 x 12 48.0 Bronz

20147242

Cenové rozmezí
4 322,4906 Kč - 3 674,0448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR50 x 8 70.0 Bronz

20147334

Cenové rozmezí
16 905,8894 Kč - 15 215,3691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR10 x 2 25.0 Bronz

20146610

Cenové rozmezí
781,5529 Kč - 586,1045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR36 x 12 54.0 Bronz

20146948

Cenové rozmezí
2 905,4897 Kč - 2 469,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR70 x 10 105.0 Bronz

20147075

Cenové rozmezí
16 109,9547 Kč - 14 499,0459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR12 x 6 20.0 Bronz

20147129

Cenové rozmezí
761,3341 Kč - 570,9404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR30 x12 46.0 Bronz

20146887

Cenové rozmezí
2 232,2518 Kč - 1 897,4381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR32 x 6 54.0 Bronz

20146931

Cenové rozmezí
2 935,8179 Kč - 2 495,3369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR32 x 6 54.0 Bronz

20146924

Cenové rozmezí
2 695,5993 Kč - 2 291,2233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR26 x 5 46.0 Bronz

20146849

Cenové rozmezí
2 337,9191 Kč - 1 987,2192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR18 x 4 35.0 Bronz

20146726

Cenové rozmezí
1 477,898 Kč - 1 108,4235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR22 x 5 44.0 Bronz

20146788

Cenové rozmezí
1 595,3596 Kč - 1 276,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR44 x 7 66.0 Bronz

20147006

Cenové rozmezí
5 742,6206 Kč - 5 168,3104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR28 x 5 46.0 Bronz

20146863

Cenové rozmezí
1 990,3483 Kč - 1 691,8803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR36 x 6 54.0 Bronz

20146955

Cenové rozmezí
292,4505 Kč - 248,6431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR30 x 6 46.0 Bronz

20146894

Cenové rozmezí
2 138,3788 Kč - 1 817,5257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé