Menu Vyhledávání

Matice s přírubou TR70 x 10 105.0 Bronz

Bronzové matice s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující vodicí šrouby. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a povětrnostním podmínkám.
Nové objednací číslo:

20147075

Staré objednací číslo:

20147075

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 16 109,9547 Kč
10 + 14 499,0459 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

16 109,95 Kč

1 x 16 109,9547 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR70 x 10
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 70.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 7500.0
d2 tol. H9 95.0
d4 120.0
d5 tol. H9 13.0
l1 105.0
l2 22.0
Hmotnost (kg) 4.465
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás