20147129
20147129
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 761,3341 Kč |
| 10 - 19 | 685,2729 Kč |
| 20 - 49 | 647,2423 Kč |
| 50 - 99 | 608,971 Kč |
| 100 + | 570,9404 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 6 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 262.0 |
| d2 tol. H9 | 24.0 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.120 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |