20146894
20146894
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 202,5302 Kč |
| 10 - 19 | 1 982,3763 Kč |
| 20 + | 1 872,0515 Kč |
| Velikost závitu | TR30 x 6 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 1370.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.408 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |