Menu Vyhledávání

Matice s přírubou TR26 x 5 46.0 Bronz

Bronzové matice s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující vodicí šrouby. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a povětrnostním podmínkám.
Nové objednací číslo:

20146849

Staré objednací číslo:

20146849

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 337,9191 Kč
10 - 19 2 104,1994 Kč
20 + 1 987,2192 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 337,92 Kč

1 x 2 337,9191 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR26 x 5
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 26.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1280.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Hmotnost (kg) 0.474
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás