Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147006
20147006
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 914,8992 Kč |
| 10 + | 5 323,3597 Kč |
| Velikost závitu | TR44 x 7 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 44.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 2940.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnost (kg) | 1.524 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |