20146788
20146788
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 643,2204 Kč |
| 10 - 19 | 1 478,8488 Kč |
| 20 - 49 | 1 396,7869 Kč |
| 50 + | 1 314,4771 Kč |
| Velikost závitu | TR22 x 5 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 22.0 |
| Stoupání závitu | 5.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 1030.0 |
| d2 tol. H9 | 32.0 |
| d4 | 45.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 44.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.322 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |