Menu Vyhledávání

Matice s přírubou TR10 x 2 25.0 Bronz

Bronzové matice s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující vodicí šrouby. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a povětrnostním podmínkám.
Nové objednací číslo:

20146610

Staré objednací číslo:

20146610

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 804,9995 Kč
10 - 19 724,4252 Kč
20 - 49 684,262 Kč
50 - 99 644,0988 Kč
100 + 603,6876 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

805,00 Kč

1 x 804,9995 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 2
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 10.0
Stoupání závitu 2.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 250.0
d2 tol. H9 25.0
d4 34.0
d5 tol. H9 5.0
l1 25.0
l2 10.0
Hmotnost (kg) 0.164
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás