Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146955
20146955
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 301,224 Kč |
| 10 - 19 | 271,2256 Kč |
| 20 + | 256,1024 Kč |
| Velikost závitu | TR36 x 6 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 1950.0 |
| d2 tol. H9 | 45.0 |
| d4 | 58.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 54.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.606 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |