Menu Vyhledávání

Bronzové matice s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.

Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.

Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

  • Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby.
  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1331, SRL1332

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Počet závitů d3 tol. h11 Koupit
860,5025 Kč - 1 147,4169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
722,8221 Kč - 963,7628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
886,7388 Kč - 1 182,3184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
586,1045 Kč - 781,5529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
686,2357 Kč - 914,9007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
835,229 Kč - 1 113,7189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
1 108,4235 Kč - 1 477,898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 042,9531 Kč - 1 390,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 268,489 Kč - 1 585,7316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
1 628,0948 Kč - 2 035,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
866,7607 Kč - 1 155,6007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
521,8376 Kč - 695,8637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
1 276,1914 Kč - 1 595,3596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
1 036,2135 Kč - 1 381,618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
1 217,7013 Kč - 1 522,1868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
614,2664 Kč - 818,8614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
1 535,1846 Kč - 1 805,9721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
4 221,1559 Kč - 4 966,1224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
1 122,1434 Kč - 1 402,5589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
570,9404 Kč - 761,3341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
  • z/ze 4
Matice s přírubou TR16 x 4 35.0 Bronz

20146689

Cenové rozmezí
1 147,4169 Kč - 860,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR14 x 3 35.0 Bronz

20146658

Cenové rozmezí
963,7628 Kč - 722,8221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR16 x 8 35.0 Bronz

20146702

Cenové rozmezí
1 182,3184 Kč - 886,7388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR10 x 2 25.0 Bronz

20146610

Cenové rozmezí
781,5529 Kč - 586,1045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR12 x 6 35.0 Bronz

20146641

Cenové rozmezí
914,9007 Kč - 686,2357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR14 x 6 35.0 Bronz

20146672

Cenové rozmezí
1 113,7189 Kč - 835,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR18 x 4 35.0 Bronz

20146726

Cenové rozmezí
1 477,898 Kč - 1 108,4235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR16 x 4 35.0 Bronz

20146696

Cenové rozmezí
1 390,5239 Kč - 1 042,9531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR20 x 8 44.0 Bronz

20146764

Cenové rozmezí
1 585,7316 Kč - 1 268,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR20 x 4 44.0 Bronz

20146757

Cenové rozmezí
2 035,1185 Kč - 1 628,0948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR12 x 3 35.0 Bronz

20146634

Cenové rozmezí
1 155,6007 Kč - 866,7607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Matice s přírubou TR10 x 2 25.0 Bronz

20146603

Cenové rozmezí
695,8637 Kč - 521,8376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR22 x 5 44.0 Bronz

20146788

Cenové rozmezí
1 595,3596 Kč - 1 276,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR18 x 8 35.0 Bronz

20146733

Cenové rozmezí
1 381,618 Kč - 1 036,2135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR20 x 4 44.0 Bronz

20146740

Cenové rozmezí
1 522,1868 Kč - 1 217,7013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR12 x 3 35.0 Bronz

20146627

Cenové rozmezí
818,8614 Kč - 614,2664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR26 x 10 46.0 Bronz

20149581

Cenové rozmezí
1 805,9721 Kč - 1 535,1846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR40 x 7 66.0 Bronz

20146986

Cenové rozmezí
4 966,1224 Kč - 4 221,1559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR16 x 8 24.0 Bronz

20147174

Cenové rozmezí
1 402,5589 Kč - 1 122,1434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Matice s přírubou TR12 x 3 20.0 Bronz

20147112

Cenové rozmezí
761,3341 Kč - 570,9404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé