Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147327
20147327
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 11 541,7142 Kč |
| 10 + | 10 387,642 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 7 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Kontaktní povrch | 2610.0 |
| d2 tol. H9 | 80.0 |
| l1 | 65.0 |
| l2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 4100 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |