20146658
20146658
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 963,7628 Kč |
| 10 - 19 | 867,4828 Kč |
| 20 - 49 | 819,1021 Kč |
| 50 - 99 | 770,9621 Kč |
| 100 + | 722,8221 Kč |
| Velikost závitu | TR14 x 3 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 460.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.258 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |