Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20147150
20147150
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 294,6435 Kč |
| 10 - 19 | 1 165,2287 Kč |
| 20 - 49 | 1 100,5213 Kč |
| 50 - 99 | 1 035,8139 Kč |
| 100 + | 971,1066 Kč |
| Velikost závitu | TR16 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 363.0 |
| d2 tol. H9 | 30.0 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 10.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.250 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |