20149581
20149581
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 860,1513 Kč |
| 10 - 19 | 1 674,2105 Kč |
| 20 + | 1 581,2401 Kč |
| Velikost závitu | TR26 x 10 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Stoupání závitu | 10.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 1280.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.474 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |