Menu Vyhledávání

Matice s přírubou TR12 x 3 35.0 Bronz

Bronzové matice s přírubou jsou nepostradatelným komponentem pro sestavy obsahující vodicí šrouby. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a povětrnostním podmínkám.
Nové objednací číslo:

20146627

Staré objednací číslo:

20146627

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 818,8614 Kč
10 - 19 737,0234 Kč
20 - 49 696,1044 Kč
50 - 99 655,1854 Kč
100 + 614,2664 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

818,86 Kč

1 x 818,8614 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR12 x 3
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 12.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 400.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Hmotnost (kg) 0.266
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás