20146702
20146702
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 182,3184 Kč |
| 10 - 19 | 1 064,1347 Kč |
| 20 - 49 | 1 004,9225 Kč |
| 50 - 99 | 945,951 Kč |
| 100 + | 886,7388 Kč |
| Velikost závitu | TR16 x 8 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Stoupání závitu | 8.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 530.0 |
| d2 tol. H9 | 28.0 |
| d4 | 38.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.244 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |