Bronzové přírubové matice jsou důležitou součástí sestav vodicích šroubů, které se široce používají v systémech lineárního vedení. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou extrémně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivost, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Jsou široce využívány v různých průmyslových aplikacích, včetně automobilového, leteckého a zdravotnického vybavení. Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1331, SRL1332
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Počet závitů | d3 tol. h11 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 535,1846 Kč - 1 805,9721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 586,1045 Kč - 781,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 1 108,4235 Kč - 1 477,898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 2 469,582 Kč - 2 905,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
| 14 499,0459 Kč - 16 109,9547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 14 445,3698 Kč - 16 050,4777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 942,8219 Kč - 1 256,9354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 7 818,1767 Kč - 8 686,7667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 3 674,0448 Kč - 4 322,4906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
14.0
|
58.0
|
2.0
|
90.0
|
||
| 570,9404 Kč - 761,3341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| 446,0171 Kč - 594,7697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 7 084,5231 Kč - 7 871,6121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 660,7215 Kč - 880,962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 1 698,6199 Kč - 2 123,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 1 698,6199 Kč - 2 123,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 1 122,1434 Kč - 1 402,5589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 2 453,9365 Kč - 2 886,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 371,6408 Kč - 495,6013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 10 085,0893 Kč - 11 205,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 1 582,1211 Kč - 1 977,5912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0