20147105
20147105
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 594,7697 Kč |
| 10 - 19 | 535,3168 Kč |
| 20 - 49 | 505,47 Kč |
| 50 - 99 | 475,8639 Kč |
| 100 + | 446,0171 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 3 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 228.0 |
| d2 tol. H9 | 24.0 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.120 |
| Materiál | Bronz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |